AXC F XT IB - Модуль расширения SPS
2403018

Присоединяемое ведущее устройство INTERBUS (ширина данных процесса макс. 512 байт) на модульно расширяемой системе PLCnext Control (не для AXC F 1152)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Возможность подключения до 512 устройств удаленной шины INTERBUS
Подключение INTERBUS через 9-контактное гнездо D-SUB
Автоматическое распознавание скорости передачи в INTERBUS (500 кбит/с или 2 Мбит/с)
Гальваническая развязка между интерфейсом INTERBUS и логической схемой
Индикаторы состояния и диагностики
Индивидуальные возможности расширения для PLCnext Control серии Axiocontrol