VS-M12MSD-IP20-93B-X/20,0 IFM
-
Компоненты соединителя
1401079
Компоненты соединителя, PROFINET CAT5, 4-контактный, ПВХ/ПВХ, зеленый RAL 6018, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: D / IP65, к Штекеры прямое RJ45, длина кабеля: 20 м, Исполнения на заказ
Подробная информация о продукте
| Тип датчика | PROFINET |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | I |
| Степень загрязнения | 1 |
| Шинная система | PROFINET |
| Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801:2002) |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 / IP65 |
| Полюсов | 4 |
| Вид кодировки | D (Данные) |
| Экранирован. | есть |
| Цвет корпуса ручки | черный |
| Материал | CuZn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| PA (Держатель контактов) | |
| TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
| Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы) | |
| Циклы установки | ≥ 100 (Количество 500 с ответным штекером Phoenix Contact) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Момент затяжки | 0,4 Нм |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Длина кабеля | 20 м |
| PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] | |
| Размерный чертеж |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] |
| Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,1 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 600 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В ((5 Гц/1 мин.)) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В ((5 Гц/1 мин.)) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
| Негорючесть | UL 1581, раздел 1060 и UL 2556, раздел 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, раздел 1100 и UL 2556, раздел 9.1 (HFT/FT2) | |
| Маслостойкость | OIL RES I согл. UL 2256 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -10 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1401079 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1CJN |
| GTIN | 4046356522175 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1 262 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 314,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (№ CAS: 3147-75-9) |