DFK-MSTB 2,5/ 2-G BK - Компоненты для проходного монтажа
1892916

линейка изделий COMBICON Connectors M
cечение 2,5 мм2
Форма упаковки в картонной коробке

Компоненты для проходного монтажа, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: DFK-MSTB 2,5/..-G, размер шага: 5 мм, тип подключения: Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, монтаж: Непосредственный монтаж, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 9,3 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
Свободный выбор — жесткий вывод под пайку или стандартизованный плоский штекерный разъем
Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения