MARKING BOX PT PT
-
Комплект термопечатающего принтера
0801748
Набор для печати, состоящий из: 1 THERMOMARK ROLL, арт. № 5146477, 1 THERMOMARK CARD, арт. № 5146464, 1 MARKING NOTEBOOK (без встроенного привода CD/DVD), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, клавиатура и операционная система в зависимости от страны
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Маркировка | |
| Технология нанесения обозначений | Thermotransfer |
| Характеристики устройства | |
| Разрешение печати | 300 dpi |
| Операционная система | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 100 В AC ... 240 В AC (50 Гц ... 60 Гц) |
| Ширина | 785 мм |
| Цвет | cерый |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 5 °C ... 35 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 80 % |
| Номер артикула | 0801748 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BG1 |
| Ключ изделия | BG1222 |
| GTIN | 4046356694933 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 16 720,87 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 14 920,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 84714900 |
| Страна происхождения | DE |
Совместимые изделия
-
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Приспособление для резки 5146435
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Красящая лента 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Красящая лента 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Красящая лента 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Красящая лента 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Красящая лента 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Красящая лента 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Красящая лента 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Красящая лента 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Красящая лента 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Держатель рулона 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Держатель рулона 5146309
-
TL CASE - Кейс для транспортировки 0800613
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - Программное обеспечение 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Программное обеспечение 5146053
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Магазин 5146480
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Магазин 5146563
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - Магазин 5146613
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Магазин 5146451
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Красящая лента 0801371
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Магазин 0801734
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - Магазин 0801735
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - Магазин 0801737
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - Магазин 0801738
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - Магазин 0830399
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - Магазин 0801736
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - Магазин 0830400
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - Магазин 0830401
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - Магазин 0830402
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - Магазин 0830403
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - Магазин 0830404
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - Магазин 0830405
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - Магазин 0830406