The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PLC-LOGIC-STARTERKIT1 - Комплект для ввода в эксплуатацию
2905504

Стартовый комплект PLC logic 1, состоит из вставного базового логического модуля, восьми клемм релейного выхода с зажимом push-in (250 В AC./DC, макс. 6 A), кабеля для программирования Micro-USB, ПО LOGIC+ и постера «Введение в PLC logic»

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте