FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891085
Смонтированный на телекоммуникационной стойке управляемый коммутатор Ethernet соответствует стандартам МЭК 61850-3 и IEEE 1613. Он оснащен 8 портами RJ45 для 10/100 Мбит/с, 16 портами ST SM-LWL для 100 Мбит/с и 4 гигабитными комбо-портами (10/100/1000 Мбит/с, разъем RJ45; оптический разъем на 1000 Мбит/с требует SFP-модуля на 1000 Мбит/с).
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
IEEE 1613
Сетевая структура согласно МЭК 61850