US 4-MT-P/P
-
Клеммы с ножевыми размыкателями
1769947
Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 16 A, Длительный ток термической стойкости Ith: 16 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
| Область применения | Железнодорожная индустрия |
| Машиностроение | |
| Производство комплектного оборудования | |
| Полюсов | 1 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Количество рядов | 1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Количество точек подключения на ярус | 2 |
| Номинальное сечение | 4 мм² |
| Номинальное сечение AWG | 10 |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
| Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
| Калиберная пробка | A3 |
| B3 | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения AWG | 24 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
| 2 гибких провода одинакового сечения | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения AWG | 24 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| Номинальное сечение | 4 мм² |
| Длительный ток термической стойкости Ith | 16 A |
| Номинальный ток | 16 A |
| Максимальный ток нагрузки | 16 A (при сечении провода 6 мм²) |
| Номинальное напряжение | 500 В |
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 59,1 мм |
| Глубина | 49,1 мм |
| Глубина на NS 35/7,5 | 49,7 мм |
| Глубина на NS 35/15 | 57,2 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Изоляционный материал | PA |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Испытание импульсным напряжением | |
| Испытательное напряжение, заданное значение | 7,3 кВ |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на нагревание | |
| Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
| Результат | Испытание пройдено |
| Стойкость к кратковременным токам 1,5 мм² | 0,18 кA |
| Результат | Испытание пройдено |
| Рабочая электрическая прочность | |
| Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
| Результат | Испытание пройдено |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Да |
| Механическая прочность | |
| Результат | Испытание пройдено |
| Крепление на носителе | |
| Монтажная рейка/крепежное основание | NS 32/NS 35 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
| Скорость вращения | 10 (+/- 2) об/мин. |
| Повороты | 135 |
| Сечение провода / масса | 0,25 мм²/0,2 кг |
| 4 мм²/0,9 кг | |
| 6 мм²/1,4 кг | |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание игольчатым пламенем | |
| Время воздействия | 30 c |
| Результат | Испытание пройдено |
| Вибрации/ широкополосные шумы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
| Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
| ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
| Ускорение | 3,12г |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Результат | Испытание пройдено |
| Ударопрочность | |
| Форма удара | Полусинусоида |
| Ускорение | 30г |
| Продолжительность удара | 18 мс |
| Количество ударов в 1 направлении | 3 |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Тип монтажа | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Номер артикула | 1769947 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Ключ изделия | BE1231 |
| GTIN | 4067923383173 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000902 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |