IB IL AO 4/8/U/BP
-
Модуль Inline
2878049
Клеммный модуль аналогового вывода Inline, без принадлежностей, 2 выхода, 0 - 10 В, ±10 В, 2-проводная схема подключения
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Конструкция | модульный |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | 223 |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | DF |
| Код длины (гекс) | 05 |
| Код длины (дец) | 05 |
| Канал данных процесса | 80 бит |
| Адресное пространство ввода | 10 байт |
| Адресное пространство вывода | 10 байт |
| Длина регистра | 96 бит |
| Потребность в параметрических данных | 27 байт |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | тип. 80 мА |
| Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UANA) | |
| Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | тип. 72 мА |
| Аналоговый: | |
| Наименование, выход | Аналоговые выходы |
| Способ подключения | 2-пров. (в экране) |
| Количество выходов | 8 |
| Защитная схема | Защита выходов от токов при переходном процессе |
| Форматы данных | IB IL, IB ST, IB RT, нормированная форма представления, совместимость с S7 |
| Представление выходного значения | 16 бит (15 бит + плюс знаковый разряд) |
| Обновление данных процесса | < 2 мс (зависит от режима работы) |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | > 2 кΩ |
| Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
| -10 В ... 10 В | |
| 0 В ... 5 В | |
| -5 В ... 5 В | |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | > 2 кΩ 0,05 % |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Локальная шина Inline | |
| Количество каналов | 4 |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Чертеж |
|
| Ширина | 48,8 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Цвет | зеленый |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2878049 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CNI |
| Ключ изделия | DRI142 |
| GTIN | 4046356048446 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 153,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 126,04 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | Информация о стране происхождения предоставляется вместе с доставкой. |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |