Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для регистрации аналоговых сигналов напряжения и тока.
IB IL AI 2/SF
-
Модуль Inline
2726285
Клеммный модуль аналогового ввода Inline, без принадлежностей, 2 входа, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА, ±20 мА, 0 - 10 В, ±10 В, 2-проводная схема подключения
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Конструкция | модульный |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | 127 |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | 7F |
| Код длины (гекс) | 02 |
| Код длины (дец) | 02 |
| Адресное пространство ввода | 4 байт |
| Адресное пространство вывода | 4 байт |
| Длина регистра | 32 бит |
| Потребность в параметрических данных | 6 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 4 байт |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | макс. 60 мА |
| тип. 45 мА | |
| Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UANA) | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 18 мА |
| тип. 13 мА | |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В входной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В выходной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины), питание 24 В UANA / периферийные устр-ва | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины), питание 24 В UANA /Заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Периферийное устройство / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Аналоговый: Общие информация | |
| Наименование, вход | Аналоговые входы |
| Количество входов | макс. 2 (несимметричные) |
| Время цифроаналогового преобразования | 120 мкс (на канал) |
| Тип подключения | Экранированный штекер Inline |
| Способ подключения | 2-пров. (в экране) |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| -20 мА ... 20 мА | |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В |
| -10 В ... 10 В | |
| Входное сопротивление, вход напряжения | < 220 кΩ |
| Разрешение преобразователя A/D | 16 бит |
| Форматы данных | IB IL, IB ST, IB RT, нормированная форма представления |
| Предельная частота (3 дБ) | 40 Гц |
| Аналоговый: Вход сигнала напряжения | |
| Количество входов | 2 (Несимметричные входы напряжения) |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В |
| -10 В ... 10 В | |
| Входное сопротивление, вход напряжения | 220 кΩ |
| Принцип измерения | Последовательное приближение |
| Разрешение измеренного значения | 16 бит (15 бит + знак) |
| Представление измеренного значения | 16 бит с дополнением до двух |
| Аналоговый: | |
| Количество входов | 2 (несимметричные входы питания) |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| -20 мА ... 20 мА | |
| Входное сопротивление, вход тока | 50 Ом 0,02 % |
| Предельная частота (3 дБ) | 15 Гц (40 Гц) |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Локальная шина Inline | |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,2 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Цвет | зеленый |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2726285 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CNI |
| Ключ изделия | DRI141 |
| GTIN | 4017918162870 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 72,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 72,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | Информация о стране происхождения предоставляется вместе с доставкой. |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |