Пиктограмма линейка изделий COMBICON Terminals M
Пиктограмма cечение 4 мм2
Пиктограмма размер шага 5 мм
Пиктограмма тип подключения Пружинный зажим Push-in
Пиктограмма тип монтажа сквозной монтаж / пайка волной припоя
Пиктограмма Форма упаковки Лента шириной 44 мм
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 4 мм2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: SPTA 2,5/..-THR, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: Лента шириной 44 мм