MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY VPE100 - Клеммы для печатной платы
1377627

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 4, cемейство изделий: MKDSO 1,5/..-R, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: cветло серый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке. Изделие с боковым расположением выводов

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Отсутствие необходимости в ТО и вибростойкость благодаря использованию принципа Reakdyn или подпружиненных элементов
Клемма для печатных плат устанавливается перпендикулярно печатной плате
Признанный во всем мире надежный винтовой зажим