ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 TPNC SO
-
Клеммы для печатной платы
1820985
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 18 A, расчетное напряжение (III/2): 300 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 4, cемейство изделий: ICC..-TP2,5/..R5,0, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: cветло серый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке. Изделие с боковым расположением выводов
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | ICC..-TP2,5/..R5,0 |
| Линейка изделий | COMBICON Terminals M |
| Полюсов | 4 |
| Размер шага | 5 мм |
| Количество точек подключения | 4 |
| Количество рядов | 1 |
| Количество потенциалов | 4 |
| Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
| Количество паечных выводов на потенциал | 1 |
| Свойства | |
| Номинальный ток IN | 18 A |
| Номинальное напряжение UN | 300 В |
| Расчетное напряжение (III/3) | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
| Расчетное напряжение (III/2) | 300 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
| Расчетное напряжение (II/2) | 600 В |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
| Технология подключения | |
| Номинальное сечение | 2,5 мм² |
| Блокировка | |
| Тип фиксатора | без |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Тип монтажа | Пайка волной |
| Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
| Указания по применению | |
| Процесс | Пайка волной припоя |
| Данные о материале - контакт | |
| Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Материал, контакт | Сплав меди |
| Качество поверхности | гальваническое лужение |
| Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (Sn) |
| Металлическая поверхность точки подключения (промежуточное покрытие) | Никель (1,3 - 3 мкм Ni) |
| Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (Sn) |
| Металлическая поверхность зоны контакта (промежуточное покрытие) | Никель (1,3 - 3 мкм Ni) |
| Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) | Олово (Sn) |
| Металлическая поверхность зоны пайки (промежуточное покрытие) | Никель (Ni) |
| Данные о материале - корпус | |
| Изоляционный материал | PA |
| Группа изоляционного материала | I |
| CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
| Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
| Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Указание материала - Элемент управления | |
| Цвет (Элемент управления) | оранжевый (2003) |
| Изоляционный материал | PBT GF |
| Группа изоляционного материала | IIIa |
| CTI согласно МЭК 60112 | 275 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Рекомендация | В разделе материалов для загрузки доступна дополнительная информация, а также подробные размеры. |
| Общая информация | Мы рекомендуем использовать паяльную рамку. |
| Размер шага | 5 мм |
| Ширина [w] | 25 мм |
| Высота [h] | 22,4 мм |
| Длина [l] | 23,05 мм |
| Размеры штыря | 0,8 x 1 мм |
| Дизайн печатных плат | |
| Диаметр отверстий | 1,4 мм |
| Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Многократное подключение и разъединение | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на растяжение | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н |
| 0,2 мм² / гибкий / > 10 Н | |
| 2,5 мм² / жесткий / > 50 Н | |
| 2,5 мм² / гибкий / > 50 Н | |
| Испытание на нагревание | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Требования, испытание на нагревание | Сумма температуры окружающей среды и нагрева соединительной клеммы печатной платы не должна превышать верхний предел температуры. |
| Стойкость к кратковременным токам | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Сопротивление изоляции | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
| Температурные циклы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Воздушные зазоры и пути утечки | | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 3 мм |
| минимальное значение пути утечки (III/3) | 3,2 мм |
| Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 300 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 3 мм |
| минимальное значение пути утечки (III/2) | 1,6 мм |
| Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 600 В |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 3 мм |
| минимальное значение пути утечки (II/2) | 3,2 мм |
| Испытание на вибростойкость | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
| Скорость развертки | 1 октава/мин. |
| Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
| Ускорение | 20 m/s² (60,1 Гц ... 150 Гц) |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Испытание нитью накала | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Температура | 850 °C |
| Время воздействия | 5 c |
| Снижение эффективности от времени | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой тока нагрузки по току/изменения характеристик) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
| Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
| Форма упаковки | в картонной коробке |
| Номер артикула | 1820985 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 250 Количество |
| Код продажи | ACH |
| Ключ изделия | ACHAFA |
| GTIN | 4067923462786 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 5,11 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
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
Расположение клеммы под прямым углом к печатной плате для оптимального доступа в устанавливаемых на несущую рейку устройствах
Технология push-in для быстрой и простой кабельной разводки
Фиксированная кабельная разводка и уменьшенное количество отдельных деталей
Выбор между различными размерами шага
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам