FKDSO 1,5/4-R KMGY - Клеммы для печатной платы
1534553

cечение 1,5 мм2
тип подключения Пружинный зажим Push-in
тип монтажа Пайка волной

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 4, cемейство изделий: FKDSO 1,5/..-R, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: cветло серый, количество паечных выводов на потенциал: 1

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Согласованные друг с другом системы корпусов и подключения для более быстрого проектирования устройств
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Расположение клеммы под прямым углом к печатной плате для оптимального доступа в устанавливаемых на несущую рейку устройствах
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам