SPT MODULAR - Клеммы для печатной платы
1237697

тип подключения Пружинный зажим Push-in
тип монтажа Пайка волной

Клемма для печатной платы, модульный, пружинный зажим Push-in, шаг 3,5 мм ... 15 мм, рабочий ток до 125 А, расчетное напряжение до 1500 В в зависимости от выбранной детали для увеличения шага, расчетное сечение 1,5 мм2 ... 35 мм2, индивидуальная конфигурация

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сократить падение мощности: электрическая прочность до 1 500 В
Увеличенное количество цветов: по желанию индивидуальное окрашивание каждого полюса
Только один компонент для всех подключений устройств: скомбинируйте различные отдельные элементы, чтобы сформировать индивидуальную клеммную колодку
Простой путь к индивидуализированному изделию: используйте онлайн-конфигуратор
Технические данные легко доступны в режиме онлайн: QR-код на каждом продукте