SAC-8P-P12MS/10,0-PUR
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1649273
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 8-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 Push-Pull, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 10 м
Подробная информация о продукте
| Применение | Стандартн. |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | нет |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
| 30 В DC | |
| Номинальный ток IN | 2 A |
| Технология подключения | |
| Тип подключения | Push-Pull |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Push-Pull |
| Подключение 1 | |
| Размерный чертеж |
Назначение выводов штекера M12 Push-Pull, 8-контактный, вид: со стороны штыревой части
|
| Исполнение | M12 Штекеры, прямое, 8-контактный, Push-Pull, Кодирование: A |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | нет |
| Тип сигнала/категория | Универсальный |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 Ом |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Материал Контакт | CuSn |
| Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
| Материал Держатель контактов | PK |
| Материал Корпус ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал Уплотнение | FKM |
| Материал Разблокирование | Цинковый сплав, с никелевым покрытием |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C |
| Обозначение стандарта | M12-Push-Pull |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61076-2-010 |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Длина кабеля | 10 м |
| PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 46 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 24 |
| Сечение жил кабеля | 8x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,90 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Наполнитель | PE |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,80 мм |
| Общая скрутка | 8 проводов с наполнителем для сердечника |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 78 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км (при 20 °C) |
| Волновое сопротивление | 100 Ом +15 % (при 1 МГц) |
| Проводники - емкость | ≤ 70 пФ/м |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 8 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 48 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 59 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 59 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
| Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: ≥1000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
| согласно DIN EN 60332-2-2 (20 с) | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
| устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
| условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| низкая адгезия | |
| износоустойчивый | |
| Прочие характеристики | для тяговых цепей |
| не содержит силикона | |
| материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
| гибкий | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1649273 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1CFA |
| GTIN | 4067923181496 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 22,22 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
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
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи системы быстрой фиксации push-pull