VS-CAT7-2X2X26/7-2X20/7
-
Кабель для передачи данных
1653058
Кабель CAT7-S/FTP, 2 x 2 x 26 AWG, гибкий (7-проволочный), 2 x 20 AWG (19-проволочный) экранированный, внешняя оболочка: не содержащий галогена полиуретан, наружный диаметр 6,7 мм, для USB 2.0 и FireWire, продается на метры
Подробная информация о продукте
| Тип датчика | USB 2.0 |
| Полюсов | 6 |
| Экранирован. | есть |
| Номинальное напряжение UN | 24 В AC |
| 24 В DC | |
| Характеристики передачи (категория) | CAT7, для USB 2.0 (480 Мбит/с) и FireWire (400 Мбит/с) |
| Тип сигнала/категория | USB 2.0 CAT7 |
| FireWire CAT7 |
| Длина кабеля | различная |
| FireWire [980] | |
| Полюсов | 6 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | FireWire [980] |
| Конструкция кабеля | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0,20 мм |
| AWG, напряжение питания | 20 |
| Сечение жил кабеля | 2x 2x 0,14 мм² (Сигнальный провод) |
| 2x 0,5 мм² (Напряжение питания) | |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | ≤ 1,05 мм (Сигнальный провод) |
| ном. 1,4 мм (Напряжение питания) | |
| Наружный диаметр кабеля | 6,70 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | Ячеистый полиэтилен (Сигнальный провод) |
| ПВХ (Напряжение питания) | |
| Отдельная жила, цвет | бело-синий, бело-оранжевый, белый, черный |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
| Общая скрутка | 2 пары и 2 проводника питания для сердечника |
| Сопротивление изоляции | 5 ГОм*км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 % (при 100 МГц) |
| Производственная мощность | 48 пФ (на метр) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 125 В |
| Испытательное напряжение | 1000 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 34 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 34 мм |
| Прочность на разрыв | ≤ 30 Н |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404, 7 x 24 ч при 90 °C |
| Стойкость, прочие данные | Стойкость к воздействию микроорганизмов согласно DIN VDE 0282 |
| Прочие характеристики | материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| 0 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1653058 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1LEA |
| Номер таможенного тарифа | 85444995 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |