VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M
-
Плоский кабель
1404922
Плоский кабель AS-Interface, изоляция из TPE, с допуском UL, желтый цвет, 2 x 1,5 мм2, бухта 100 м
Подробная информация о продукте
| Тип датчика | AS-Interface |
| Полюсов | 2 |
| Скорость передачи данных | 167 кбит/с |
| Тип сигнала/категория | AS-Interface, 167 кбит/с |
| Длина кабеля | 100 м |
| Вес проводника | 64 кг/км |
| Полюсов | 2 |
| Экранирован. | нет |
| Конструкция кабеля | 2 x 1,5 мм² |
| Тип проводника | Плоский кабель |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 84x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 16 |
| Сечение жил кабеля | 1,5 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2,5 мм |
| Внешняя оболочка, материал | TPE |
| Внешняя оболочка, цвет | лимонно-желтый RAL 1012 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | TPE |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий |
| Толщина стенки, изоляция | около 0,50 мм |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 13,7 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | ≥ 1 МОм*км |
| Номинальное напряжение, кабель | 32 В |
| Испытательное напряжение | 2000 В |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | ≥ 6 мм (однократно ) |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 8000000, Радиус изгиба: 75 мм, Направление поперечного перемещения: горизонтально, по борту, Скорость поперечного перемещения: 4 м/c, Ускорение: 4 м/c² |
| Макс. количество циклов изгибания: 10000000, Радиус изгиба: 50 мм, Направление поперечного перемещения: вертикально, по борту | |
| Без галогенов | нет |
| Негорючесть | UL 1581, разд. 1061 (горение кабелей) |
| МЭК 60332-1-2 | |
| Маслостойкость | UL 1581, разд. 480 (60°C) |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
| Прочие характеристики | UL-Style 2103 |
| CSA-файл LL55255-42 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -30 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -30 °C ... 105 °C (подвижный монтаж) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -40 °C ... 105 °C (жестко проложенный) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 105 °C |
| Номер артикула | 1404922 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1LFA |
| GTIN | 4046356339230 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 6 671 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 6 415 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444995 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
VS-ASI-2FC-FIX - Крепежный зажим 1404757
-
Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-ASI BK - Проходная деталь 1437274
-
Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Кабельные соединители 1585058
-
Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA-ASI BK - Проходная деталь 1437261
-
VS-ASI-FC-SEAL-HP - Уплотнение 1400374
-
WIREFOX ASI - Инструмент для снятия изоляции 1212154