SAC-3P- 3,0-PUR/C-1L-R-ES
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1401435
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Штекеры для клапана C (8 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Безынерционный диод с реле тока удержания, длина кабеля: 3 м, с реле тока удержания для понижения расхода электроэнергии
Подробная информация о продукте
| Применение | Стандартн. |
| Полюсов | 3 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Материал, уплотнение | TPU |
| Материал корпуса штекера для клапана | TPU |
| Материал контакт | CuSn |
| Материал контактной вставки штекера для клапана | PA 6.6 |
| Материал, контактная поверхность | Ag |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 24 В DC ±20 % |
| Номинальный ток IN | 1 A |
| Параметры штекера клапана | |
| Время переключения | около 200 мс (Начальная продолжительность включения) |
| Тактовая частота | около 2500 Гц (Реле тока удержания) |
| Частота переключения | макс. 5 Гц (подключенный клапан) |
| Крепежные винты | M2,5 x 24 |
| Индикатор состояния | 1 светодиодный индикатор |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры для клапана C (8 мм) |
| Полюсов | 3 |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ag (Поверхность контакта) | |
| PBT (Держатель контактов) | |
| TPU (Корпус) | |
| Защитная схема | Безынерционный диод с реле тока удержания |
| Длина кабеля | 3 м |
| PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 30 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 20 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 4,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | 39 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | мин. 20 МОм*км |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 1200 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 22,5 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 45 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 15000000, Радиус изгиба: 50 мм, Путь перемещения: 0,9 м, Скорость поперечного перемещения: 5 м/c, Ускорение: 30 м/c² |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| Негорючесть | согласно DIN VDE 0482 |
| согласно DIN EN 50265-2-1 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | значительная маслостойкость |
| условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Штекер клапана) | -25 °C ... 80 °C (Вентильный штекер) |
| Соединители для клапанов | |
| Обозначение стандарта | Разъемы для клапанов |
| Стандарты/нормативные документы | EN 175301-803 |
| Номер артикула | 1401435 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1DEA |
| GTIN | 4046356924641 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 99,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 99,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |