SACCBP-M12FSD-4P-M16/1,18-93E
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1287197
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), Ethernet, 4-контактный, Гнездо, прямое, M12, D-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 1,18 м
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. |
| Указания по заказу: | Контргайка входит в объем поставки |
| Указания по безопасности | |
| Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
| • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
| • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
| • Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
| • При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
| • Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
| • Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
| • При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
| • При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
| • Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
| • Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
| • Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
| • Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
| • Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
| • При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Тип монтажа | Монтаж на заднюю стенку (M16 x 1,5) |
| Тип изделия | Круглые штекерные соединители (со стороны устройства) |
| Применение | Данные |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 4 |
| Механические ключи | D |
| Тип резьбы | M12 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | GD-Zn |
| Материал поверхность корпуса | Ni |
| Материал, контакт | CuZn |
| Материал, контактная поверхность | Au |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A (Штекер/гнездо согласно МЭК 61076-2-101, учитывать технические характеристики провода) |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Подключение с помощью кабеля |
| Тип контакта | Розетка |
| Подключение 1 | |
| Исполнение головки | Гнездо |
| Кабельный отвод головки | прямое |
| Тип резьбы головки | M12 |
| Механические ключи | D |
| Подключение 2 | |
| Исполнение головки | свободный конец |
| Длина кабеля | 1,18 м |
| Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E] | |
| Размерный чертеж |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E] |
| Конструкция кабеля | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Сечение жил кабеля | 2x 2x 0,14 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,95 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
| Отдельная жила, цвет | белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 2 пары с 2 наполнителями для сердечника |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 280,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 51 мм |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
| согласно UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, раздел 1060 и UL 2556, раздел 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, раздел 1100 и UL 2556, раздел 9.1 (HFT/FT2) | |
| Маслостойкость | согласно МЭК 60811-404 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -30 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 (в смонтированном состоянии) |
| IP65 (в смонтированном состоянии) | |
| IP65/IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
| -40 °C ... 85 °C (без механического приведения в действие) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Обозначение стандарта | Круглый штекерный соединитель М12 |
| Стандарты/нормативные документы | в соответствии с IEC 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1287197 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Ключ изделия | ABQYAA |
| GTIN | 4063151512453 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 70,742 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 70,742 g |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a7932287-3b27-4566-b239-5402a4a4d554 |