SAC-8P-8,2-850/M12FS HN-MD
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1403871
Кабель для датчика/исполнительного элемента, 8-жильн., полиуретан, без галогенов, черно-серый RAL 9005, экранированный, один конец без разъема, на другом - прямая гнездовая часть M12, мех. ключ A, длина кабеля: 8,2 м, вариант заказчика
Подробная информация о продукте
| Полюсов | 8 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuZn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
| 30 В DC | |
| Номинальный ток IN | 2 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 |
| Полюсов | 8 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 8,2 м |
| PUR без галогена черного цвета [850] | |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [850] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Конструкция кабеля, напряжение питания | 45x 0,10 мм |
| AWG, напряжение питания | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,14 мм² (Сигнальный провод) |
| 4x 0,34 мм² (Напряжение питания) | |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм (Сигнальный провод) |
| 1,1 мм (Напряжение питания) | |
| Наружный диаметр кабеля | 6 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Наполнитель | PE + волокнистый наполнитель |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен (Сигнальный провод) |
| TPE (Напряжение питания) | |
| Отдельная жила, цвет | желтый, серый, фиолетовый, розовый, бело-зеленый, коричнево-зеленый, белый, синий |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,38 мм (Внешняя оболочка) |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 134 мΩ/м (Сигнальный провод) |
| ≤ 55 мΩ/м (Напряжение питания) | |
| Сопротивление изоляции | > 200 МОм*км |
| Производственная мощность | ≤ 40 пФ (Сигнальный провод) |
| Номинальное напряжение, кабель | 30 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 500 В AC (при 50 Гц) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 500,00 В AC (при 50 Гц) |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | ≥ 20 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | ≥ 75 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 75 мм |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -10 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| -10 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1403871 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF1 |
| Ключ изделия | BF1CMA |
| GTIN | 4046356671941 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 458,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 444,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |