SAC-8P- 5,0-100/M12FS SH TP
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1534067
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 8-контактный, PUR, серый RAL 7001, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 5 м
Подробная информация о продукте
| Полюсов | 8 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuZn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
| 30 В DC | |
| Номинальный ток IN | 2 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 |
| Полюсов | 8 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 5 м |
| PUR/ПВХ, экранированный, серого цвета [100 TP] | |
| Вес проводника | 72 кг/км |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | PUR/ПВХ, экранированный, серого цвета [100 TP] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм (Сигнальный провод) |
| AWG, сигнальная линия | 24 |
| Конструкция кабеля, напряжение питания | 32x 0,10 мм (Дополнительный гибкий провод) |
| Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,25 мм² (витая пара) |
| 1x 0,25 мм² (Дополнительный гибкий провод) | |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,3 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 7,6 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | бело-коричневый, зелено-голубой, серо-розовый, красно-голубой |
| Толщина стенки, изоляция | 0,33 мм (Изоляция жилы) |
| 0,80 мм (Внешняя оболочка) | |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
| Общая скрутка | Попарно скрученные жилы |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 82 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км |
| Производственная мощность | 100 пФ (Линия-линия) |
| 145 пФ (Проводник - экран) | |
| Номинальное напряжение, кабель | 250 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1500 В |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 1500,00 В |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 76 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 76 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 2000000, Радиус изгиба: 76 мм, Путь перемещения: 5 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1534067 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF1 |
| Ключ изделия | BF1CMA |
| GTIN | 4017918993566 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 461,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 461,9 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |