SAC-8P- 3,0-PVC/FS SCO SH XR
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1566161
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 8-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 3 м
Подробная информация о продукте
| Полюсов | 8 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuZn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 30 В |
| Номинальный ток IN | 2 A |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 SPEEDCON |
| Полюсов | 8 |
| Тип фиксатора | SPEEDCON |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 3 м |
| ПВХ черного цвета [ПВХ] | |
| Размерный чертеж |
|
| Указание | Кабель не предназначен для буксирных цепей. |
| Вес проводника | 85 кг/км |
| UL AWM Style | 2517 |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | ПВХ черного цвета [ПВХ] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 24 |
| Сечение жил кабеля | 8x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 7,70 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Наполнитель | ПВХ |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,38 мм (Изоляция проводника, сигнальный проводник) |
| ≥ 0,76 мм (Внешняя оболочка) | |
| Общая скрутка | 8 проводов вокруг наполнителя для сердечника с дополнительным медным проводником, клинообразная скрутка |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 78 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | ≥ 10 ГОм*км |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение | 3000 В |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 38,5 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 77 мм |
| Негорючесть | согласно UL 758/1581 (горение кабелей) |
| согласно DIN EN 60332-1-2 (60 с) | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1, 168 ч при 80 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1566161 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF1 |
| Ключ изделия | BF1CMA |
| GTIN | 4046356321174 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 287,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 287,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |