SAC-5P-M12MS/0,7-PUR/AD-2L VW
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1696251
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, отвержденный излучением, оранжевый RAL 2003, Штекеры прямое M12, кодирование: A, с 2 светодиодных индикатора, к Штекеры для клапана AD (реле давления), с 2 светодиодных индикатора, длина кабеля: 0,7 м
Подробная информация о продукте
| Полюсов | 5 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU |
| Материал контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ag |
| Расчетное напряжение (III/3) | 24 В AC/DC |
| Номинальное напряжение UN | 24 В AC |
| 24 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | 2 светодиодных индикатора |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 |
| Полюсов | 5 |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры для клапана AD (реле давления) |
| Полюсов | 5 |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ag (Поверхность контакта) | |
| PBT (Держатель контактов) | |
| PBT (Корпус) | |
| Длина кабеля | 0,7 м |
| PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] | |
| Размерный чертеж |
|
| Полюсов | 5 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Конструкция кабеля, напряжение питания | 24x 0,15 мм |
| AWG, напряжение питания | 20 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
| 1x 0,5 мм² (Разъем PE) | |
| Наружный диаметр кабеля | 5,20 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | оранжевый RAL 2003 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Отдельная жила, цвет | черный, коричневый, синий, белый, желто-зеленый |
| Общая скрутка | 5 жил в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 57,5 Ом/км (для кабеля сечением 0,34 мм²) |
| ≤ 39 Ом/км (для кабеля сечением 0,5 мм²) | |
| Номинальное напряжение, кабель | 250 В (AC) |
| Испытательное напряжение | 2000 В (50 Гц, 5 минут) |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 20 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 30 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 52 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c |
| Без галогенов | кабель из не содержащего галогенов материала |
| Негорючесть | DIN VDE 0472 T.804, вид испытаний B |
| Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
| устойчив к УФ-излучению | |
| устойчив к сварочным брызгам | |
| Прочие характеристики | не содержит силикона |
| отвержденный излучением | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -40 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) | -30 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (подвижный монтаж) | -5 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| M12 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Соединители для клапанов | |
| Обозначение стандарта | Разъемы для клапанов |
| Стандарты/нормативные документы | EN 175301-803 |
| Номер артикула | 1696251 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF1 |
| Ключ изделия | BF1DKA |
| GTIN | 4017918481605 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 82,42 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 75,42 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |