SAC-4P1,5/A1LSV/0,15-PVC/A1LSV
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1400330
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, ПВХ, черный, свободный конец, к Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Варистор и Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Варистор, длина кабеля: 1,5 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчика/исп. элем. со штекерами для клапана |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | TPU |
| Материал корпуса штекера для клапана | PBT |
| Материал контакт | CuSn |
| Материал контактной вставки штекера для клапана | PBT |
| Материал, контактная поверхность | Ag |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 24 В AC |
| 24 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Индикатор состояния | 1 светодиодный индикатор |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры для клапана A |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ag (Поверхность контакта) | |
| PBT (Держатель контактов) | |
| PBT (Корпус) | |
| Защитная схема | Варистор |
| Подключение 3 | |
| Конструкция | Штекеры для клапана A |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ag (Поверхность контакта) | |
| PBT (Держатель контактов) | |
| PBT (Корпус) | |
| Защитная схема | Варистор |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| ПВХ, черный, 0,75мм² [534] | |
| Размерный чертеж |
|
| UL AWM Style | 2464 |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | ПВХ, черный, 0,75мм² [534] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 24x 0,20 мм |
| AWG, сигнальная линия | 18 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,75 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,7 мм ±0,1 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,70 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | черный |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, черный 3, зеленый/желтый |
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | 26 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | мин. 20 МОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение | 1200 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 29 мм |
| Негорючесть | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| согласно UL VW1 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C (Вентильный штекер) |
| -20 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| -5 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1400330 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1DGA |
| GTIN | 4046356484800 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 148,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 170,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
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
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 91f160c1-253e-4024-a1cb-341df3cc1818 |