SAC-4P-M12MS/5,0-800/M12FR3LVW
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1423750
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, стойкий к воздействию искр при сварке, повышенная гибкость, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, кодирование: A, с 3 светодиодных, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, с 3 светодиодных, длина кабеля: 5 м, для использования на роботах и тяговых цепях
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Надежный вариант для использования в кузовных цехах благодаря устойчивым к воздействию сварочных брызг проводам
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике