SAC-4P-M12MS/0,6-800/M12FR-3LW
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1569265
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, стойкий к воздействию искр при сварке, повышенная гибкость, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, кодирование: A, с 3 светодиодных, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, с 3 светодиодных, длина кабеля: 0,6 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 250 В |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | 3 светодиодных |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Соединение провода | |
| Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 |
| Полюсов | 4 |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо угловой M12 |
| Полюсов | 4 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 0,6 м |
| полиуретан, сверхгибкий, серый [800] | |
| Размерный чертеж |
|
| Указание | По причине большой прочности внешняя оболочка этого кабеля снимается только с интервалом 5 см. |
| Вес проводника | 33,5 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | полиуретан, сверхгибкий, серый [800] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,3 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 4,80 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | около 53 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение | 2000 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7,5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 20 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 36 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 10000000, Радиус изгиба: 7,5 x D, Путь перемещения: 5 м, Скорость поперечного перемещения: 3,3 м/c, Ускорение: 5 м/c² |
| Макс. количество циклов изгибания: 15000000, Радиус изгиба: 50 мм, Путь перемещения: 0,9 м, Скорость поперечного перемещения: 5 м/c, Ускорение: 30 м/c² | |
| Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±360 °/м, Циклы кручения: 1000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
| не содержит силикона | |
| Прочие характеристики | Кабельная оболочка устойчива к сварочным искрам, пригодна для повторной переработки, матовая, с низкой адгезионной способностью, из износостойкого, трудновоспламеняющегося и самозатухающего материала |
| не содержит силикона и кадмия | |
| материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1569265 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF1 |
| Ключ изделия | BF1CCA |
| GTIN | 4046356555340 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 39 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 39 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |