SAC-4P-M12MR/1,95-115/5PFR 1NC
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1050133
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры угловой M12, кодирование: A, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, длина кабеля: 1,95 м, Вывод 1 не подключен
Подробная информация о продукте
| Полюсов | 5 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры угловой M12 |
| Полюсов | 5 |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо угловой M12 |
| Полюсов | 5 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 1,95 м |
| Полиуретан, черный, 5-й проводник серого цвета [115] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 35 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 5 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | Полиуретан, черный, 5-й проводник серого цвета [115] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 5x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,02 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,00 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Наполнитель | PP |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | черный, коричневый, синий, белый, серый |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,70 мм |
| Общая скрутка | 5 жил в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 58 Ом/км |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 25 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 50 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 10000000, Радиус изгиба: 50 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
| Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: ≥2000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| Негорючесть | согласно UL стиль 20549 |
| согласно UL 758/1581 FT2 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) |
| устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
| стойкость к морской воде | |
| низкая адгезия | |
| износоустойчивый | |
| Прочие характеристики | для тяговых цепей |
| не содержит силикона | |
| материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
| гибкий | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1050133 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF1CCA |
| GTIN | 4055626665146 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 86,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 86,5 g |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |