SAC-4P-M 8MS/ 0,2-PVC/M 8FS
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1400506
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, Штекеры прямое M8, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, длина кабеля: 0,2 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M8 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M8 |
Полюсов | 4 |
Длина кабеля | 0,2 м |
ПВХ черного цвета [ПВХ] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 33 кг/км |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | ПВХ черного цвета [ПВХ] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 14x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 4,40 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы) |
≥ 0,76 мм (Внешняя оболочка) | |
Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | макс. 79 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 22 мм |
Негорючесть | согласно UL стиль 2464 |
Маслостойкость | EN 60811-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-10 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1400506 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1BCA |
GTIN | 4046356499002 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 14,58 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 14,58 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс