SAC-4P- 2,0-PUR/M 8SIFS
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1579598
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M8, длина кабеля: 2 м
Подробная информация о продукте
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M8 |
| Полюсов | 4 |
| Длина кабеля | 2 м |
| PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 23 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 24 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 3,95 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм (Изоляция жилы) |
| около 0,50 мм (Внешняя оболочка) | |
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 78 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 ГОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 20 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 40 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 10000000, Радиус изгиба: 44 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 5 м/c² |
| Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: ≥2000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 с) | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
| устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
| условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Прочие характеристики | для тяговых цепей |
| не содержит силикона | |
| материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Номер артикула | 1579598 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1BCA |
| GTIN | 4046356514767 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 39,865 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 39,865 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |