SAC-3P-MS/ 1,5-116/C-1L-Z SCO
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1402177
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR/ПВХ, черный RAL 9005, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры для клапана C (8 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 1,5 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчика/исп. элем. со штекерами для клапана |
Полюсов | 3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 24 В AC |
24 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Индикатор состояния | 1 светодиодный индикатор |
Индикатор состояния имеется | да |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры для клапана C (8 мм) |
Защитная схема | Диод Зенера |
Длина кабеля | 1,5 м |
Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² черный [116] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 53,4 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² черный [116] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 24x 0,20 мм |
AWG, сигнальная линия | 18 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,75 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,7 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 5,80 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | 26 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 1200 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 29 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 58 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 1000000, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 2 м/c, Ускорение: 2,5 м/c² |
Негорючесть | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
согласно UL FT-2 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | низкая адгезия |
Прочие характеристики | гибкий |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-20 °C ... 85 °C (Вентильный штекер) | |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-15 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1402177 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1DNA |
GTIN | 4046356586955 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 22,22 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс