SAC-3P-MS/ 0,3-170/M 8FS SCO
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1539444
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, кодирование: A, длина кабеля: 0,3 м
Подробная информация о продукте
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Номинальное напряжение UN | 60 В |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Сопротивление кабеля, макс. | 77,6 Ω/м |
| Механические данные | |
| Макс. количество циклов изгибания | 4000000 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON |
| Полюсов | 3 |
| Тип фиксатора | SPEEDCON |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M8 |
| Полюсов | 3 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 0,3 м |
| PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 24 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 24 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 4,40 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,38 мм (Изоляция жилы) |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Шаг общей скрутки | 40 мм |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 78 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 ГОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 22 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 44 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 4000000, Радиус изгиба: 44 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| Негорючесть | согласно UL стиль 20549 |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
| хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям | |
| стойкость к морской воде | |
| условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Прочие характеристики | для тяговых цепей |
| не содержит силикона | |
| материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1539444 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF1BBA |
| GTIN | 4046356080408 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 19,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 19,7 g |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |