SAC-3P-0,27-121/B 0,08AE D-EBO
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1423788
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, повышенная гибкость, черный RAL 9005, свободный конец, к Штекеры для клапана B (10 мм), длина кабеля: 0,27 м, Кабельные наконечники
Подробная информация о продукте
| Полюсов | 3 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Соединение провода | |
| Момент затяжки | 0,6 Нм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | TPU |
| Материал корпуса штекера для клапана | TPU |
| Материал контакт | CuSn |
| Материал контактной вставки штекера для клапана | PA 6.6 |
| Материал, контактная поверхность | Sn |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 230 В AC |
| 230 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры для клапана B (10 мм) |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Sn (Поверхность контакта) | |
| PA 6.6 (Держатель контактов) | |
| TPU (Корпус) | |
| Длина кабеля | 0,27 м |
| полиуретан черного цвета [121] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 58,8 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | полиуретан черного цвета [121] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,20 мм |
| AWG, сигнальная линия | 17 |
| Сечение жил кабеля | 3x 1 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2,1 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,00 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | 19,5 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение | 1200 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 30 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 60 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 3000000, Скорость поперечного перемещения: 2,5 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| Негорючесть | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | низкая адгезия |
| Прочие характеристики | повышенная гибкость |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 85 °C (Вентильный штекер) |
| Обозначение стандарта | Разъемы для клапанов |
| Номер артикула | 1423788 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF1 |
| Ключ изделия | BF1DCA |
| GTIN | 4055626353357 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 22,22 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |