SAC-4P-M12MS/10,0-511 FB
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1552492
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, Специальный подбор материалов на базе ПВХ, черный RAL 9005, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 10 м, для пищевой промышленности, с накатанной гайкой из легированной стали
Подробная информация о продукте
| Применение | Пищевая промышленность |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Нержавеющая сталь |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Соединение провода | |
| Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 |
| Полюсов | 4 |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Длина кабеля | 10 м |
| ПВХ черный FDA [511] | |
| Размерный чертеж |
|
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | ПВХ черный FDA [511] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,52 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,20 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | Специальный подбор материалов на базе ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение | 1500 В |
| Маслостойкость | хорошая маслостойкость |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
| не содержит силикона | |
| Прочие характеристики | соответствует FDA |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1552492 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF1 |
| Ключ изделия | BF1CCA |
| GTIN | 4046356155793 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 398 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 398 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |