SAC-4P-M 8MS/ 0,3-600/M 8FS FB
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1406858
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PP-EPDM без галогенов, серый RAL 7035, Штекеры прямое M8, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, кодирование: A, длина кабеля: 0,3 м, Гигиеничный дизайн, с пластмассовой накатанной гайкой
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Светлая окраска позволяет сразу заметить загрязнения