SAC-3P-M 8MS/ 0,3-600/M 8FR FB - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1406494

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PP-EPDM без галогенов, серый RAL 7035, Штекеры прямое M8, кодирование: A, к Гнездо угловой M8, кодирование: A, длина кабеля: 0,3 м, Гигиеничный дизайн, с пластмассовой накатанной гайкой

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Светлая окраска позволяет сразу заметить загрязнения