UNO-PS/1AC/48DC/ 60W - Источники питания
2902995

Источник питания UNO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 48 В DC / 60 Вт

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность гибкого монтажа путем простой установки на несущую рейку
Больше места в электрошкафу и повышение удельной мощности до 20 %
Максимальная энергоэффективность: благодаря КПД более 90 % и чрезвычайно низким потерям на холостом ходу - менее 0,3 Вт
Возможность установки вне помещений благодаря широкому температурному диапазону от -25 °C ... 70 °C