Источники питания STEP POWER для распределительных устройств. Источники питания STEP POWER с технологией соединения push-in являются профессиональным решением для умной автоматизации зданий. Компактные устройства экономят средства и пространство и имеют гибкие возможности применения.
STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT
-
Источники питания
1170954
Импульсный источник питания, STEP POWER, Зажимы Push-in, На монтажной рейке и прямой монтаж, вход: 1-фазный, выход: 5 В DC / 3 A
Подробная информация о продукте
| Режим AC | |
| Структура сети | Сеть звезда (TN, TT, IT (PE)) |
| Диапазон входных напряжений | 100 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % |
| Стандартное сетевое напряжение | 120 В AC |
| 230 В AC | |
| Тип напряжения питания | Перем. ток |
| Импульс пускового тока | тип. 30 A (25 °C) |
| Интеграл импульса тока при включении (I2t) | тип. 0,14 A2c |
| Диапазон частот (fN) | 50 Гц ... 60 Гц ±10 % |
| Время автономной работы | тип. 18 мс (120 В AC) |
| тип. 80 мс (230 В AC) | |
| Потребляемый ток | 0,3 A (100 В AC) |
| 0,14 A (240 В AC) | |
| Время включения | тип. 2 c |
| Предохранитель приборного входа | 1,25 A внутренний (защита модуля), Инертного типа |
| Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K) |
| Ток утечки на PE | < 0,25 мА |
| Режим DC | |
| Диапазон входных напряжений | 110 В DC ... 250 В DC -20 % ... +10 % |
| Тип напряжения питания | Пост. ток |
| Потребляемый ток | 0,17 A (110 В DC) |
| 0,07 A (250 В DC) | |
| КПД | > 82 % (120 В AC) |
| > 82,5 % (230 В AC) | |
| Efficiency Level | VI |
| Номинальное напряжение | 5 В DC |
| Номинальный ток на выходе (IN) | 3 A |
| Защищен от короткого замыкания | да |
| Устойчивость в холостом режиме | да |
| Oграничение рабочих характеристик | > 50 °C ... 70 °C (2 % / К) |
| Коэффициент амплитуды | тип. 3 |
| тип. 4,2 | |
| Выходная мощность (PN) | 15 Вт |
| Возможность параллельного подключения | да, для повышения мощности и резервирования с диодом |
| Возможность последовательного подключения | да, для повышения напряжения |
| Устойчивость к обратной связи | ≤ 10 В DC |
| Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | < 10 В DC |
| Остаточная пульсация | тип. 150 мB(ДА) |
| Рассогласование | < 1,5 % (Изменение нагрузки статическое 10 % ... 90 %) |
| < 5 % (Динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %, (10 Гц)) | |
| < 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
| Время нарастания | тип. 100 мс (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Рассеиваемая мощность холостого хода мин. | < 0,1 Вт (120 В AC) |
| Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 0,1 Вт (230 В AC) |
| Рассеиваемая мощность при номинальной нагрузке, мин. | < 3,4 Вт (120 В AC) |
| Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 3,2 Вт (230 В AC) |
| Интегрированное устройство защиты | нет |
| Устройство защиты (на вторичной стороне) | электрон. |
| Вход | |
| Позиция | 1.x |
| Технология подключения | |
| Обозначение полюсов | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| жесткий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 1 мм² (рекомендуется) | |
| гибкий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 1 мм² (рекомендуется) | |
| гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| 1 мм² (рекомендуется) | |
| гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,2 мм² ... 1 мм² |
| 1 мм² (рекомендуется) | |
| AWG | 17 |
| 24 ... 14 (Cu) | |
| Длина снятия изоляции | 10 мм (жесткий/гибкий) |
| 10 мм (Наконечник) | |
| Выход | |
| Позиция | 2.x |
| Технология подключения | |
| Обозначение полюсов | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| жесткий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 1 мм² (рекомендуется) | |
| гибкий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 1 мм² (рекомендуется) | |
| гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| 1 мм² (рекомендуется) | |
| гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,2 мм² ... 1 мм² |
| 1 мм² (рекомендуется) | |
| AWG | 17 |
| 24 ... 14 (Cu) | |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Светодиодная сигнализация | |
| Виды подачи сигнала | СИД |
| Порог сигнала | > 0,9 x UN (UN = 5 B DC) (СИД горит зеленым цветом) |
| < 0,9 x UN (UN = 5 B DC) (Светодиод не горит) | |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ AC (Типовое исп.) |
| 3,75 кВ AC (Выборочное исп.) |
| Серия изделий | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2746000 ч (25 °C) |
| > 1439000 ч (40 °C) | |
| > 913000 ч (50 °C) | |
| Директива по защите окружающей среды | Директива RoHS 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | II (в закрытом шкафу управления) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 18 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 61 мм |
| Глубина (Глубина устройства (установка на монтажную рейку)) | 55 мм (Глубина прибора (установка на монтажную рейку)) |
| Чертеж |
|
| Горизонтальный шаг | 1 TE (DIN 43880) |
| Установочный размер | |
| Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
| Монтажное расстояние сверху/снизу | 30 мм / 30 мм |
| Тип монтажа | На монтажной рейке и прямой монтаж |
| Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм |
| Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
| Защитное покрытие | нет |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпус, клемма, защелка для рейки) |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал корпуса | PC |
| Материал защелки | Polyamid |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -25 °C |
| Рабочая высота | ≤ 4000 м (> 2000 м, изменение хар-к: 10 %/1000 м) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Удары (при эксплуатации) | 18 мс, 30г, в каждом направлении (IEC 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (IEC 60068-2-6) |
| 15 Гц ... 150 Гц, 2,3r, 90 мин. | |
| Temp Code | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
| Категория перенапряжения | |
| EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
| Категория перенапряжения | |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 м) |
| Электробезопасность | |
| Обозначение стандарта | Электробезопасность |
| Стандарты/нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
| Защитное сверхнизкое напряжение | |
| Обозначение стандарта | Защитное сверхнизкое напряжение |
| Стандарты/нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
| МЭК 61010-2-201 (PELV) | |
| Безопасное разделение | |
| Обозначение стандарта | Безопасное разделение |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61558-2-16 |
| Устройства электропитания для низкого напряжения с выходом постоянного тока | |
| Обозначение стандарта | Устройства электропитания для низкого напряжения с выходом постоянного тока |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61204-3 |
| Правила техники безопасности для электрических устройств измерения, управления и регулирования, а также лабораторных приборов | |
| Обозначение стандарта | Правила техники безопасности для электрических устройств измерения, управления и регулирования, а также лабораторных приборов |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-1 |
| Безопасность электроприборов для домашнего использования и схожих целей | |
| Обозначение стандарта | Безопасность электроприборов для домашнего использования и схожих целей |
| Стандарты/нормативные документы | DIN EN 60335-1 |
| Кондуктивные системы зарядки электромобилей. Часть 21-2. Требования ЭМС к внешним системам зарядки электромобилей | |
| Обозначение стандарта | Кондуктивные системы зарядки электромобилей - часть 21-2: Требования ЭМС к внешним системам зарядки электромобилей |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61851-21-2 |
| Указание | Класс B |
| UL | |
| Маркировка | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
| Излучение электромагнитных помех | Излучение кондуктивных помех согласно EN 61000-6-3 (жилая и промысловая зона) и EN 61000-6-4 (промышленная среда) |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение кондуктивных помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (класс B) | |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (класс B) | |
| Токи высшей гармоники | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (класс A) | |
| Фликер | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-3 |
| Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | асимметричный 4 кВ (Уровень контроля 4) |
| Выход | асимметричный 2 кВ (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Вход | симметрично 2 кВ (Уровень контроля 4) |
| асимметричный 4 кВ (Уровень контроля 4) | |
| Выход | симметрично 1 кВ (Уровень контроля 3) |
| асимметричный 2 кВ (Уровень контроля 3) | |
| Примечания | Критерий A |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Вход / выход | асимметричный |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
| Падение напряжения | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
| Напряжение | 230 В AC |
| Частота | 50 Гц |
| Провал напряжения | 70 % |
| Количество циклов | 25 циклов |
| Дополнительный текст | Класс 3 |
| Примечания | Критерий A |
| Провал напряжения | 40 % |
| Количество циклов | 10 циклов |
| Дополнительный текст | Класс 3 |
| Примечания | Критерий A |
| Провал напряжения | 0 % |
| Количество циклов | 1 цикл |
| Дополнительный текст | Класс 3 |
| Примечания | Критерий A |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Критерий C | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством или посредством элементов управления. |
| Номер артикула | 1170954 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CMP |
| Ключ изделия | CMPH11 |
| GTIN | 4063151195915 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 92,55 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 83 g |
| Номер таможенного тарифа | 85044030 |
| Страна происхождения | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 43ba6153-16dd-42db-ba19-13a42c4ed4ee |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 2,685 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономия энергии за счет максимальной эффективности в холостом режиме и при неполной нагрузке (уровень эффективности VI)
Экономия места в шкафу управления благодаря узкой конструкции и одновременному увеличению мощности (до 100 %)
Благодаря наличию допуска на использование в домашнем хозяйстве (EN 60335) предоставляется возможность применения для домашних нужд
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию благодаря технологии соединения без инструмента push-in в исполнении под углом 45° с двойными точками подключения
Гибкий монтаж: защелками на монтажной рейке или винтами на ровной поверхности