Источники питания STEP POWER для распределительных устройств
Серия источников питания STEP POWER была разработана специально для автоматизации зданий. Минимальные потери холостого хода и высокий КПД обеспечивают максимальную энергоэффективность. Монтаж на несущую рейку или закрепление винтами на ровной поверхности.
STEP-PS/ 1AC/48DC/2
-
Источники питания
2868680
Блок питания с регулированием в первичной цепи, STEP POWER, винтовой зажим, установка на монтажную рейку, вход: 1-фазный, выход: 48 В DC / 2 A, регулируется в диапазоне 30 В DC ... 56 В DC, применение PoE до 96 Вт
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: FILE E 214596Схема IECEE CB
ID допуска: DK-3955EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764NK
ID допуска: TA24454MUL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: FILE E 123528ABS
ID допуска: 23-2446587-PDADNV
ID допуска: TAA00001YDСхема IECEE CB
ID допуска: NL2-021193cUL Listed
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможность гибкого монтажа путем простой установки на несущую рейку или закрепления винтами на ровной поверхности
Надежная система подачи питания благодаря большому среднему времени наработки на отказ (MTBF) - более 500 000 ч - и кривой U/I (напряжение/ток)
Экономия энергии благодаря максимальной энергоэффективности и уникально низким потерям холостого хода