QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20 - Источники питания
2320830

Первичный импульсный ИП для несущей рейки. Вход пер. тока: подходит для эксплуатации между двух фаз (400 В AC). Вход DC: подходит для эксплуатации с промежуточным контуром преобразователя частоты. Выход: 24 В пост.тока / 20 A.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактное буферное решение
Быстрое срабатывание стандартного линейного защитного автомата
Превентивный функциональный контроль
Надежный пуск тяжелых нагрузок и простое расширение установки

Часто задаваемые вопросы


Можно ли задействовать стандартный защитный автоматический выключатель с источником питания?

Да, стандартные защитные автоматические выключатели могут безопасно срабатывать при использовании источника питания QUINT. Обратитесь к матрице проектирования SFB, которую можно найти в разделе материалов для скачивания «Разное».


Можно ли использовать источник питания в условиях воздействия вредных газов?

Все наши источники питания QUINT протестированы в соответствии со стандартом ISA G3 Harsh Group A и отвечают требованиям стандарта.


Почему корпус источника питания теплее, чем у других производителей?

Причина этого – наша концепция отвода тепла: все силовые компоненты расположены на боковых или задней стенке. Преимущество в том, что температура внутри остается более низкой, что увеличивает срок службы источника питания.


Можно ли эксплуатировать реле DC-OK с выходным напряжением источника питания?

Реле DC OK может быть подключено к выходному напряжению источника питания, но нагрузка на него может составлять не более 1 A. Для этого рекомендуется использовать защитную цепь.


Могут ли помехи из сети снабжения передаваться на выход источника питания?

Нет, поскольку в источнике питания QUINT реализована концепция многоступенчатого преобразователя, помехи не передаются. Помехи устраняются уже во входной цепи и не попадают на выход источника питания 24 В.