ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE
-
Источники питания
2910588
Источник питания с регулированием в первичной цепи ESSENTIAL edition для установки на монтажную рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC/480 Вт
Подробная информация о продукте
| Режим AC | |
| Диапазон номинальных напряжений на входе | 100 В AC ... 240 В AC |
| Диапазон входных напряжений | 85 В AC ... 264 В AC |
| Оbniżenie parametrów znamionowych | < 100 В (1 %/B) |
| Диапазон входных напряжений AC | 85 В AC ... 264 В AC |
| Диапазон входных напряжений постоянного тока | 120 В DC ... 375 В DC |
| Тип напряжения питания | Перем. ток |
| Импульс пускового тока | тип. 40 A (115 В AC) |
| тип. 80 A (230 В AC) | |
| Диапазон частот AC | 47 Гц ... 63 Гц |
| Время автономной работы | тип. 10 мс (115 В AC) |
| тип. 16 мс (230 В AC) | |
| Потребляемый ток | 5,4 A (115 В AC) |
| 2,7 A (230 В AC) | |
| Номинальная потребляемая мощность | 523,27 ВА |
| Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор |
| Время включения, типовое | 1000 мс |
| Входной предохранитель | 10 A (быстродействующий, внутренний) |
| Ток утечки на PE | < 1 мА (264 В AC) |
| КПД | 85 % (115 В AC) |
| 88 % (230 В AC) | |
| Выходная характеристика | HICCUP |
| Номинальное напряжение | 24 В DC ±2 % |
| Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 22 В DC ... 28 В DC (макс. мощность ≤ 480 Вт) |
| Номинальный ток на выходе (IN) | 20 A |
| Oграничение рабочих характеристик | > 40 °C (1,67 % / °C, 115 B AC) |
| > 50 °C (2,5 % / °C, 230 B AC) | |
| Нагрузка, емкостная, максимальная | 8000 мкФ |
| активное ограничение тока | 109 % - 130 % максимальной выходной мощности (при коротком замыкании) |
| Рассогласование | ≤ 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
| тип. ± 2 % (динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
| Остаточная пульсация | < 120 мB(ДА) (-10 °C ... +70 °C) |
| < 240 мB(ДА) (-20 °C ... -10 °C) | |
| Выходная мощность | 480 Вт |
| Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | 5 Вт (115 В AC) |
| 4 Вт (230 В AC) | |
| Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | 50 Вт (115 В AC) |
| 40 Вт (230 В AC) |
| Вход | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,823 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 8,365 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,823 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 8,365 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 18 |
| Сечение провода AWG макс. | 8 |
| Длина снятия изоляции | 11 мм |
| Мин. момент затяжки | 1 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 1,02 Нм |
| Выход | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,832 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 8,365 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,832 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 8,365 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 18 |
| Сечение провода AWG макс. | 8 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Мин. момент затяжки | 1 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 1,02 Нм |
| Виды подачи сигнала | СИД |
| Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
| Сигнальный выход | |
| Индикатор состояния | Светодиодный индикатор "DC OK" зеленого цвета |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжения изоляции на входе / выходе | 3 кВ AC |
| Напряжения изоляции, выход/PE | 0,5 кВ AC |
| Напряжения изоляции, вход/PE | 2 кВ AC |
| Серия изделий | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 700000 ч |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | I (c подключением PE) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 85,5 мм |
| Высота | 123,6 мм |
| Глубина | 128,5 мм |
| Установочный размер | |
| Монтажное расстояние справа/слева | 10 мм / 10 мм (100 В AC, до 90 % нагрузки) |
| Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм (100 В AC, до 90 % нагрузки) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Защитное покрытие | нет |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Исполнение корпуса | Листовая оцинкованная сталь |
| Исполнение бокового элемента | Алюминий |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Рабочая высота | ≤ 5000 м (> 2000 м, изменение хар-к: 10 %/1000 м) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | МЭК 60068-2-27, 27, половина синусоиды: 50g для 11 мс; 3 на каждое направление, 9 всего |
| Вибрация (при эксплуатации) | МЭК 60068-2-6, синусоида: 10 Гц ... 500 Гц, 19,6 м/с² (2g пик), 10 мин. на цикл, 60 мин. в направлении Х |
| Стандарт - электробезопасность | EN 60950-1 |
| Стандарт - безопасные малые напряжения | EN 60950-1 (SELV) |
| Допуск - Отвечает требованиям полупроводниковой промышленности в отношении защиты от провалов сетевого питания | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
| Соответствие/сертификаты | |
| SIL согласно МЭК 61508 | 0 |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
| Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Номер артикула | 2910588 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CMB |
| Ключ изделия | CMB313 |
| GTIN | 4055626463391 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1 489 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 480 g |
| Номер таможенного тарифа | 85044030 |
| Страна происхождения | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 45,188 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможность использования в любой страна мира благодаря широкому диапазону входных напряжений и соответствию международным стандартам
Быстрая установка благодаря монтажу на DIN-рейках
Высокая эксплуатационная готовность благодаря конвекционной системе охлаждения без вентиляторов