FLKM-D50 SUB/S/MKKDS
-
Интерфейсный модуль
2304584
Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и штыревым миниразъемом D-Sub, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 или NS 32, количество контактов 50
Подробная информация о продукте
| Полюсов | 50 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальное напряжение UN | 125 В AC/DC |
| Макс. нагрузочная способность на ответвление | 2,5 A |
| 1,5 A (при равномерной нагрузке всех ответвлений) | |
| Суммарный ток, напряжение питания, максимальное | 2,5 A (на контакт) |
| Расчетное напряжение изоляции | 125 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 1,2 кВ (Функциональная изоляция) |
| Уровень полевых устройств | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
| Полюсов | 50 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 146,3 мм |
| Высота | 77 мм |
| Глубина | 58,5 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Тип изоляционного материала, корпус | ПВХ |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2304584 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK2 |
| Ключ изделия | CK2222 |
| GTIN | 4017918973803 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 303,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 256,28 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
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
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Кабель 2302421
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Кабель 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Кабель 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Кабель 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Кабель 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Кабель 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Кабель 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Кабель 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Кабель 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Кабель 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Кабель 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Кабель 1075554
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Кабель 2926292
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Кабель 2926302
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Кабель 2926315
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Кабель 2926328
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Кабель 2926331
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Кабель 2926344
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Кабель 2926357
-
CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - Кабель 2900908