Конфигурируемая и индивидуально масштабируемая система безопасности PSRmodular представляет собой гибкое решение для мониторинга машины или установки. Шлюзы PSRmodular служат для подключения базового модуля PSR-M к контроллеру более высокого уровня. Этот шлюз предназначен для использования с CANopen®.
PSR-M-GW-CAN-XC-PI
-
Интерфейс передачи данных
1337853
Шлюз для подсоединения базового модуля PSR-M к вышестоящему контроллеру, CANopen®, интерфейс TBUS, штекерная клемма push-in, соединитель TBUS прилагается
Подробная информация о продукте
cULus Listed
ID допуска: E196811Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономичное решение в области безопасности благодаря адаптируемости к индивидуальным требованиям
Быстрый ввод в эксплуатацию после простой настройки конфигурации аппаратного и программного обеспечения
Минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике
Небольшая ширина корпуса, всего 22,6 мм
Быстрая установка без использования инструмента благодаря push-in Technology
Защита от коррозии при помощи защитного покрытия печатной платы
Имеет допуск ATEX зона 2 / класс I зона 2