EM-RS485-GATEWAY-IFS
-
Интерфейс передачи данных
2901527
Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу Modbus/RS-485. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Питание | |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -20 % ... +25 % |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | 85 мА (плюс ток нагрузки выходов) |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Защита от перенапр. | |
| Цифровой | |
| Количество | 8 |
| Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC ±20 % |
| Номинальный ток цепи управления IC | 3 мА |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Защита от перенапр. | |
| Цифровой: Релейные выходы | |
| Количество | 4 |
| Остаточное напряжение | 1 В |
| Максимальное напряжение переключения | 23 В DC (US - Uост. на выходе) |
| Максимальный коммутационный ток | 500 мА |
| Защитная схема | Защита от подключения с неправильной полярность, соблюдайте требования к устройствам защиты (Обеспечение защиты с предохранителем F-типа макс. 8 A) |
| Питание | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Вход для программирования | |
| Тип подключения | S-ПОРТ (розетка) |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 12 |
| Система INTERFACE | |
| Тип подключения | Шинный соединитель для установки на монтажную рейку |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 5 |
| RS-485 | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 5 |
| Данные: Сетевой интерфейс | |
| Протокол связи | RS-485 |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 5 |
| Данные: Сервисный интерфейс | |
| Протокол связи | Interface-System |
| Тип подключения | S-ПОРТ (розетка) |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 12 |
| Данные: Шина устройств | |
| Протокол связи | Interface-System |
| Тип подключения | Шинный соединитель для установки на монтажную рейку |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 5 |
| Скорость передачи данных | 76,8 кбит/с |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -35 °C ... 80 °C |
| Стандарты / нормативные документы | EN 50178 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2901527 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK7 |
| Ключ изделия | CK7724 |
| GTIN | 4046356607117 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 204,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 199,4 g |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
IFS-CONFSTICK-L - Модуль памяти 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Модуль памяти 2986122
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Разъемы для печатной платы 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Штекерный соединитель для печатных плат 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Вилочная часть 1784729
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2707437
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Адаптер 2905872
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Модуль расширения 2904473