EM-PSAFE-GATEWAY-IFS
-
Интерфейс передачи данных
1188207
Шлюз для подключения до 15 системных устройств Interface к безопасному контроллеру вышестоящего уровня по PROFIsafe. Системные устройства подключаются к шлюзу при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку, шинный соединитель для установки на монтажную рейку прилагается.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Питание | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Потребляемый ток | 67 мА (без подсоединенных датчиков) |
| Предохранитель | ≤ 8 A (внешний) Инерционного типа |
| Питание | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Потребляемый ток | 52 мА (без подключенных исполнительных элементов) |
| Предохранитель | ≤ 8 A (внешний) Инерционного типа |
| Цифровой | |
| Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC ±20 % |
| Номинальный ток цепи управления IC | 3 мА |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Цифровой: Релейные выходы | |
| Остаточное напряжение | 1 В |
| Максимальное напряжение переключения | 23 В DC (US - Uост. на выходе) |
| Максимальный коммутационный ток | 500 мА (на выход) |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Цифровой: Безопасные цифровые выходы | |
| Расчетное выходное напряжение USO | 24 В DC (защита от USO ) |
| Защитная схема | Защита от перегрузки |
| Защита от кор. зам. | |
| Питание | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Вход для программирования | |
| Тип подключения | S-ПОРТ (розетка) |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 12 |
| Система INTERFACE | |
| Тип подключения | Шинный соединитель для установки на монтажную рейку |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 5 |
| PROFINET (PROFIsafe) | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Данные: Сетевой интерфейс | |
| Протокол связи | PROFINET |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Указание | PROFIsafe туннельный |
| Скорость передачи данных | 10 Мбит/с |
| 100 Мбит/с | |
| Данные: Сервисный интерфейс | |
| Протокол связи | Interface-System |
| Тип подключения | S-ПОРТ (розетка) |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 12 |
| Данные: Шина устройств | |
| Протокол связи | Interface-System |
| Тип подключения | Шинный соединитель для установки на монтажную рейку |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 5 |
| Скорость передачи данных | 76,8 кбит/с |
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 107,8 мм |
| Глубина | 113,8 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 () |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -35 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -35 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 3000 м |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 75 % (без выпадения конденсата) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 108 кПа |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (≤ 3500 m) |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | IEC/EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | 6 кВ |
| Воздушный разряд | 8 кВ |
| Примечания | Критерий A |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | IEC/EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | IEC/EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Сигнал | 2 кВ (Испытательное напряжение) |
| Примечания | Критерий A |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | IEC/EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Сигнал | 1 кВ () |
| 2 кВ () | |
| Примечания | Критерий A |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | IEC/EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В (Испытательное напряжение) |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55011 |
| Примечания | Класс A, использование в промышленности |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61131-2 |
| EN ISO 13849-1 | |
| МЭК 61508 | |
| МЭК 62061 | |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 1188207 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK7 |
| Ключ изделия | DK7711 |
| GTIN | 4063151231675 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 299,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 257 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |