FBP-2/C19
-
Холостая крышка
3069504
Холостая крышка, кодировка VDE тип C19, размер шага: 8,2 мм, ширина: 187,5 мм, высота: 81 мм, полюсов: 19, цвет: cерый, тип монтажа: Вставка на основную рейку
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Штекер-заглушка для FAME... защищает контрольный блок при извлечении контрольного штекера