FBP-2/B19 - Холостая крышка
3069503

Холостая крышка, кодировка VDE тип B19, размер шага: 8,2 мм, ширина: 187,5 мм, высота: 81 мм, полюсов: 19, цвет: cерый, тип монтажа: Вставка на основную рейку

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Штекер-заглушка для FAME... защищает контрольный блок при извлечении контрольного штекера