VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1653090

Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 180 °, Экранированные, экранирующие пружины, полюсов: 8, 1 ГБит/с, THT, THD, Волна, IP20, Форма упаковки: Коробка

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Благодаря технологии THT (Through-Hole Technology) достигается высокая механическая стабильность при соединении гнезда и печатной платы
Расширенный диапазон температуры -25 °C ... +80 °C делает возможным применение в условиях с повышенными требованиями
Надежная передача благодаря экранированию