CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1149871

Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 180 °, Экранированный, Светодиод (зеленый, желтый), полюсов: 8, 10 ГБит/с, PoE++, THT, THD, Волна, IP20, Форма упаковки: Лоток

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Подходящий вариант для любого приложения. В наличии варианты со светодиодами и без них, одно- и многопортовые
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +85 °C делает возможным применение в условиях с повышенными требованиями
Благодаря технологии THT (Through-Hole Technology) достигается высокая механическая стабильность при соединении гнезда и печатной платы