CUC-MP-J1ST-A/4R4LT
-
Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1149851
Модульные разъемы для печатных плат RJ45, конструкция: THD, полюсов: 8 (8P8C), 10 Гбит/с, cтепень защиты: IP20, тип подключения: Розетка, Лоток
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подходящий вариант для любого приложения. В наличии варианты со светодиодами и без них, одно- и многопортовые
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +85 °C делает возможным применение в условиях с повышенными требованиями
Благодаря технологии THT (Through-Hole Technology) достигается высокая механическая стабильность при соединении гнезда и печатной платы