CUC-MP-J1ST-A/4R4LB - Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1149849

Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 10 Гбит/с, Пайка волной, cтепень защиты: IP20, тип подключения: THT-волна, Лоток

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Подходящий вариант для любого приложения. В наличии варианты со светодиодами и без них, одно- и многопортовые
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +85 °C делает возможным применение в условиях с повышенными требованиями
Благодаря технологии THT (Through-Hole Technology) достигается высокая механическая стабильность при соединении гнезда и печатной платы